스크롤 컴프레서, MLZ015T2LT9A
121L8711
냉매: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, 포장 형식: 싱글 팩
냉매: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, 포장 형식: 싱글 팩
총 중량 | 31.9 Kilogram |
순중량 | 30.84 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424060060 |
총 중량 | 31.9 Kilogram |
순중량 | 30.84 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424060060 |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 200 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 220 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 180 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 242 V |
50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 2900 rpm |
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 208 V |
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 230 V |
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 187 V |
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 253 V |
60Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ015T2A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | MLZ015T2LT9A |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
냉매 |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
상 | 3 |
색깔 | 파랑 |
세그먼트 활용 |
냉동 MT 냉동 HT |
승인 |
CE UL UKCA |
제품군 | Hermetic compressors |
주파수 [Hz] | 50/60 |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
패킹 수량 | 1 |
포장 형식 | 싱글 팩 |
형식 | MLZ015A |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 200 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 220 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 180 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 242 V |
50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 2900 rpm |
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 208 V |
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 230 V |
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 187 V |
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 253 V |
60Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ015T2A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | MLZ015T2LT9A |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
냉매 |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
상 | 3 |
색깔 | 파랑 |
세그먼트 활용 |
냉동 MT 냉동 HT |
승인 |
CE UL UKCA |
제품군 | Hermetic compressors |
주파수 [Hz] | 50/60 |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
패킹 수량 | 1 |
포장 형식 | 싱글 팩 |
형식 | MLZ015A |