스크롤 컴프레서, MLZ038T9LC9A

121L8696

냉매: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 세부정보

총 중량 41.3 Kilogram
순중량 37.2 Kilogram
Volume 0.06 Cubic meter
EAN 5702424060213

 

60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 380 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 342 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 418 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3500 rpm
China RoHS compliance Out of scope
Description MLZ038T9A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 보호 클래스 IP22
LRA 81 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC(Motor Control Center) 17 A
Model number MLZ038T9LC9A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-400/3/60
Product Name Description Scroll compressor MLZ
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 11 A
SCIP 서류 번호 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
UK RoHS compliance Out of scope
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 없음
구성 코드 싱글
권선저항 1-2 [Ohm] 1.48
권선저항 1-3 [Ohm] 1.46
권선저항 2-3 [Ohm] 1.49
글라스 토크 [Nm] 53 N-m
기술 스크롤
냉매 R134a
R22
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
냉매 충전 [kg] [Max] 5.44 kg
도면 번호 0XR6025B-2
마운팅포함 그로밋과 슬리브가 있는 마운팅 키트
모터 보호 내부 오버로드 보호기
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
색깔 파랑
세그먼트 활용 냉동 MT
냉동 HT
승인 CE
UKCA
UL
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
액 분사 아니요
연결유형 브레이즈
오일 균압 없음
오일 배출 1/4'' 플레어
오일 참조 목록 215PZ
오일 충전 [L] 1.57 L
오일의 종류 POE
오일포함 최초 오일 충전
용량 제어 정속
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 아니요
전원 연결 나사 커넥터 10-32 UNF x 9.5
점도 [cP] 46 cP
제품군 Hermetic compressors
주파수 [Hz] 60
지침서포함 설치 지침
직경 [mm] 184 mm
총 높이 [mm] 455 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380/3/60
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토출 연결 높이 [mm] 422 mm
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토출 용적 [cm3] 80.95 cm³
토크 접지 [Nm] 2 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 수량 12
포장 형식 인더스트리얼 팩
피팅 표준 ODF
형식 MLZ038A
흡입 연결 높이 [mm] 280 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 7/8 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 7/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality