스크롤 컴프레서, MLZ038T2LC9A
121L8677
냉매: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, 포장 형식: 싱글 팩
냉매: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, 포장 형식: 싱글 팩
총 중량 | 41 Kilogram |
순중량 | 37.2 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424060404 |
총 중량 | 41 Kilogram |
순중량 | 37.2 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424060404 |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 200 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 220 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 180 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 242 V |
50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 2900 rpm |
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 208 V |
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 230 V |
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 187 V |
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 253 V |
60Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ038T2A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP22 |
LRA | 123 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC(Motor Control Center) | 26 A |
Model number | MLZ038T2LC9A |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 16.7 A |
SCIP 서류 번호 | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
게이지 포트 HP | 없음 |
게이지 포트 LP | 없음 |
구성 코드 | 싱글 |
권선저항 1-2 [Ohm] | 0.6 |
권선저항 1-3 [Ohm] | 0.6 |
권선저항 2-3 [Ohm] | 0.61 |
글라스 토크 [Nm] | 53 N-m |
기술 | 스크롤 |
냉매 |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R513A |
냉매 충전 [kg] [Max] | 5.44 kg |
도면 번호 | 0XR6025B-2 |
마운팅포함 | 그로밋과 슬리브가 있는 마운팅 키트 |
모터 보호 | 내부 오버로드 보호기 |
브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
상 | 3 |
색깔 | 파랑 |
세그먼트 활용 |
냉동 MT 냉동 HT |
승인 |
CE UL UKCA |
시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
액 분사 | 아니요 |
연결유형 | 브레이즈 |
오일 균압 | 없음 |
오일 배출 | 1/4'' 플레어 |
오일 참조 목록 | 215PZ |
오일 충전 [L] | 1.57 L |
오일의 종류 | POE |
오일포함 | 최초 오일 충전 |
용량 제어 | 정속 |
유리 마운팅 | 나사연결 |
이코너마이저 | 아니요 |
전원 연결 | 나사 커넥터 10-32 UNF x 9.5 |
점도 [cP] | 46 cP |
제품군 | Hermetic compressors |
주파수 [Hz] | 50/60 |
지침서포함 | 설치 지침 |
직경 [mm] | 184 mm |
총 높이 [mm] | 455 mm |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
토출 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
토출 연결 높이 [mm] | 422 mm |
토출 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
토출 용적 [cm3] | 80.95 cm³ |
토크 접지 [Nm] | 2 N-m |
토크 출력 [Nm] | 3 N-m |
패킹 수량 | 1 |
포장 형식 | 싱글 팩 |
피팅 표준 | ODF |
형식 | MLZ038A |
흡입 연결 높이 [mm] | 280 mm |
흡입 연결 사이즈 [in] | 7/8 in |
흡입 연결 소재 | - |
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] | 7/8 in |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 200 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 220 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 180 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 242 V |
50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 2900 rpm |
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 208 V |
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 230 V |
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 187 V |
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 253 V |
60Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ038T2A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP22 |
LRA | 123 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC(Motor Control Center) | 26 A |
Model number | MLZ038T2LC9A |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 16.7 A |
SCIP 서류 번호 | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
게이지 포트 HP | 없음 |
게이지 포트 LP | 없음 |
구성 코드 | 싱글 |
권선저항 1-2 [Ohm] | 0.6 |
권선저항 1-3 [Ohm] | 0.6 |
권선저항 2-3 [Ohm] | 0.61 |
글라스 토크 [Nm] | 53 N-m |
기술 | 스크롤 |
냉매 |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R513A |
냉매 충전 [kg] [Max] | 5.44 kg |
도면 번호 | 0XR6025B-2 |
마운팅포함 | 그로밋과 슬리브가 있는 마운팅 키트 |
모터 보호 | 내부 오버로드 보호기 |
브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
상 | 3 |
색깔 | 파랑 |
세그먼트 활용 |
냉동 MT 냉동 HT |
승인 |
CE UL UKCA |
시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
액 분사 | 아니요 |
연결유형 | 브레이즈 |
오일 균압 | 없음 |
오일 배출 | 1/4'' 플레어 |
오일 참조 목록 | 215PZ |
오일 충전 [L] | 1.57 L |
오일의 종류 | POE |
오일포함 | 최초 오일 충전 |
용량 제어 | 정속 |
유리 마운팅 | 나사연결 |
이코너마이저 | 아니요 |
전원 연결 | 나사 커넥터 10-32 UNF x 9.5 |
점도 [cP] | 46 cP |
제품군 | Hermetic compressors |
주파수 [Hz] | 50/60 |
지침서포함 | 설치 지침 |
직경 [mm] | 184 mm |
총 높이 [mm] | 455 mm |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
토출 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
토출 연결 높이 [mm] | 422 mm |
토출 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
토출 용적 [cm3] | 80.95 cm³ |
토크 접지 [Nm] | 2 N-m |
토크 출력 [Nm] | 3 N-m |
패킹 수량 | 1 |
포장 형식 | 싱글 팩 |
피팅 표준 | ODF |
형식 | MLZ038A |
흡입 연결 높이 [mm] | 280 mm |
흡입 연결 사이즈 [in] | 7/8 in |
흡입 연결 소재 | - |
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] | 7/8 in |