스크롤 컴프레서, LLZ024T4LQ9B
121L8462
냉매: R454C; R455A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
냉매: R454C; R455A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
총 중량 | 49.35 Kg |
순중량 | 47 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424537807 |
총 중량 | 49.35 Kg |
순중량 | 47 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424537807 |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 415 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 340 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 457 V |
50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 2900 rpm |
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 460 V |
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 460 V |
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 414 V |
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 506 V |
60Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | LLZ024T4B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP22 |
LRA | 95 A |
Max pressure (PS) - high side | 30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC(Motor Control Center) | 21 A |
Model number | LLZ024T4LQ9B |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
RLA | 13.5 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
게이지 포트 HP | 없음 |
게이지 포트 LP | 없음 |
구성 코드 | 싱글 |
글라스 토크 [Nm] | 53 N-m |
기술 | 스크롤 |
냉매 |
R454C R455A |
냉매 충전 [kg] [Max] | 7.26 kg |
도면 번호 | 8590038 |
모터 보호 | 내부 오버로드 보호기 |
바닥판으로부터의 높이 [mm] | 433 mm |
브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
상 | 3 |
상부 체적 | 0.5 L |
상부 최대 허용 온도 | 135 °C |
상부 최소 허용 온도 | -40 °C |
색깔 | 파랑 |
세그먼트 활용 | 냉동 LT |
승인 |
CCC CE UL UKCA |
시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
액 분사 | 예 |
액 분사 밸브 | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
연결유형 | Rotolock |
오일 균압 | 없음 |
오일 배출 | 1/4'' 플레어 |
오일 참조 목록 | 160HV |
오일 충전 [L] | 2.51 L |
오일의 종류 | PVE |
용량 제어 | 정속 |
유리 마운팅 | 나사연결 |
이코너마이저 높이 [mm] | 393.6 mm |
전원 연결 | 나사 커넥터 10-32 UNF x 9.5 |
점도 [cP] | 32 cP |
제품군 | Hermetic compressors |
주파수 [Hz] | 50/60 |
직경 [mm] | 184 mm |
총 높이 [mm] | 551 mm |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
토출 연결 사이즈 [in] | 1 1/4 in |
토출 연결 높이 [mm] | 524 mm |
토출 용적 [cm3] | 120.2 cm³ |
토크 접지 [Nm] | 2 N-m |
토크 출력 [Nm] | 3 N-m |
패킹 수량 | 12 |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
피팅 표준 | ODF |
하부 체적 | 6 L |
하부 최대 허용 온도 | 55 °C |
하부 최소 허용 온도 | -40 °C |
형식 | LLZ024B |
흡입 연결 높이 [mm] | 360 mm |
흡입 연결 사이즈 [in] | 1 3/4 in |
흡입 연결 소재 | - |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 380 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 415 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 340 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 457 V |
50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 2900 rpm |
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 460 V |
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 460 V |
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] | 414 V |
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 506 V |
60Hz에서 회전 속도 [rpm] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | LLZ024T4B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP22 |
LRA | 95 A |
Max pressure (PS) - high side | 30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC(Motor Control Center) | 21 A |
Model number | LLZ024T4LQ9B |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
RLA | 13.5 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
게이지 포트 HP | 없음 |
게이지 포트 LP | 없음 |
구성 코드 | 싱글 |
글라스 토크 [Nm] | 53 N-m |
기술 | 스크롤 |
냉매 |
R454C R455A |
냉매 충전 [kg] [Max] | 7.26 kg |
도면 번호 | 8590038 |
모터 보호 | 내부 오버로드 보호기 |
바닥판으로부터의 높이 [mm] | 433 mm |
브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
상 | 3 |
상부 체적 | 0.5 L |
상부 최대 허용 온도 | 135 °C |
상부 최소 허용 온도 | -40 °C |
색깔 | 파랑 |
세그먼트 활용 | 냉동 LT |
승인 |
CCC CE UL UKCA |
시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
액 분사 | 예 |
액 분사 밸브 | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
연결유형 | Rotolock |
오일 균압 | 없음 |
오일 배출 | 1/4'' 플레어 |
오일 참조 목록 | 160HV |
오일 충전 [L] | 2.51 L |
오일의 종류 | PVE |
용량 제어 | 정속 |
유리 마운팅 | 나사연결 |
이코너마이저 높이 [mm] | 393.6 mm |
전원 연결 | 나사 커넥터 10-32 UNF x 9.5 |
점도 [cP] | 32 cP |
제품군 | Hermetic compressors |
주파수 [Hz] | 50/60 |
직경 [mm] | 184 mm |
총 높이 [mm] | 551 mm |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
토출 연결 사이즈 [in] | 1 1/4 in |
토출 연결 높이 [mm] | 524 mm |
토출 용적 [cm3] | 120.2 cm³ |
토크 접지 [Nm] | 2 N-m |
토크 출력 [Nm] | 3 N-m |
패킹 수량 | 12 |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
피팅 표준 | ODF |
하부 체적 | 6 L |
하부 최대 허용 온도 | 55 °C |
하부 최소 허용 온도 | -40 °C |
형식 | LLZ024B |
흡입 연결 높이 [mm] | 360 mm |
흡입 연결 사이즈 [in] | 1 3/4 in |
흡입 연결 소재 | - |