스크롤 컴프레서, LLZ018T4LQ9B

121L8460

냉매: R454C; R455A, 세그먼트 활용: 냉동 LT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 세부정보

총 중량 46.2 Kg
순중량 44 Kg
Volume 0.1 Cubic.mtr
EAN 5702424537784

 

50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 415 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 340 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 457 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm] 2900 rpm
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 460 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 460 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 414 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 506 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3500 rpm
China RoHS compliance Out of scope
Description LLZ018T4B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family LLZ
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 보호 클래스 IP22
LRA 90 A
Max pressure (PS) - high side 30.8 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC(Motor Control Center) 15 A
Model number LLZ018T4LQ9B
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Product Name Description Scroll compressor LLZ
RLA 10 A
UK RoHS compliance Out of scope
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 없음
구성 코드 싱글
글라스 토크 [Nm] 53 N-m
기술 스크롤
냉매 R454C
R455A
냉매 충전 [kg] [Max] 4.54 kg
도면 번호 8590036
모터 보호 내부 오버로드 보호기
바닥판으로부터의 높이 [mm] 479 mm
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
상부 체적 0.5 L
상부 최대 허용 온도 135 °C
상부 최소 허용 온도 -40 °C
색깔 파랑
세그먼트 활용 냉동 LT
승인 CCC
CE
UL
UKCA
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
액 분사
액 분사 밸브 Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF
연결유형 Rotolock
오일 균압 없음
오일 배출 1/4'' 플레어
오일 참조 목록 160HV
오일 충전 [L] 1.64 L
오일의 종류 PVE
용량 제어 정속
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 높이 [mm] 393.6 mm
전원 연결 나사 커넥터 10-32 UNF x 9.5
점도 [cP] 32 cP
제품군 Hermetic compressors
주파수 [Hz] 50/60
직경 [mm] 184 mm
총 높이 [mm] 497 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-415/3/50 460/3/60
토출 연결 사이즈 [in] 1 in
토출 연결 높이 [mm] 470 mm
토출 용적 [cm3] 97.6 cm³
토크 접지 [Nm] 2 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 수량 12
포장 형식 인더스트리얼 팩
피팅 표준 ODF
하부 체적 4.7 L
하부 최대 허용 온도 55 °C
하부 최소 허용 온도 -40 °C
형식 LLZ018B
흡입 연결 높이 [mm] 321 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 1 1/4 in
흡입 연결 소재 -

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality