스크롤 컴프레서, MLZ076T4LC9B

121L8454

냉매: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 세부정보

총 중량 49.35 Kilogram
순중량 47 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424537647

 

50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 415 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 342 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 457 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm] 2900 rpm
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 460 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 460 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 414 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 506 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3500 rpm
China RoHS compliance Out of scope
Description MLZ076T4B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 보호 클래스 IP22
LRA 140 A
Max pressure (PS) - high side 30.8 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC(Motor Control Center) 25 A
Model number MLZ076T4LC9B
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Product Name Description Scroll compressor MLZ
RLA 19.2 A
UK RoHS compliance Out of scope
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 없음
구성 코드 싱글
권선저항 1-2 [Ohm] 1.13
권선저항 1-3 [Ohm] 1.11
권선저항 2-3 [Ohm] 1.1
글라스 토크 [Nm] 53 N-m
기술 스크롤
냉매 R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
냉매 충전 [kg] [Max] 7.26 kg
도면 번호 8590044
모터 보호 내부 오버로드 보호기
바닥판으로부터의 높이 [mm] 526 mm
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
색깔 파랑
세그먼트 활용 냉동 MT
냉동 HT
승인 CE
UKCA
UL
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
액 분사 아니요
연결유형 브레이즈
오일 균압 없음
오일 배출 1/4'' 플레어
오일 참조 목록 215PZ
오일 충전 [L] 2.66 L
오일의 종류 POE
용량 제어 정속
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 아니요
전원 연결 나사 커넥터 10-32 UNF x 9.5
점도 [cP] 46 cP
제품군 Hermetic compressors
주파수 [Hz] 50/60
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-415/3/50 460/3/60
토출 연결 사이즈 [in] 7/8 in
토출 연결 높이 [mm] 499 mm
토출 연결 사이즈 [in] 7/8 in
토출 용적 [cm3] 162.43 cm³
토크 접지 [Nm] 2 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 수량 12
포장 형식 인더스트리얼 팩
피팅 표준 ODF
형식 MLZ076B
흡입 연결 높이 [mm] 350 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 1 1/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality