스크롤 컴프레서, MLZ026T5LP9B
121L8436
냉매: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220-240/1/50, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
냉매: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 220-240/1/50, 포장 형식: 인더스트리얼 팩
총 중량 | 32.55 Kg |
순중량 | 31 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424537449 |
총 중량 | 32.55 Kg |
순중량 | 31 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424537449 |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 230 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 230 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 207 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 253 V |
50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 2900 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ026T5B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP22 |
LRA | 97 A |
Max pressure (PS) - high side | 30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC(Motor Control Center) | 26 A |
Model number | MLZ026T5LP9B |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
RLA | 16.7 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
게이지 포트 HP | 없음 |
게이지 포트 LP | 없음 |
구성 코드 | 싱글 |
글라스 토크 [Nm] | 53 N-m |
기술 | 스크롤 |
냉매 |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
냉매 충전 [kg] [Max] | 3.63 kg |
단상 압축기용 보조 권선 저항(스타트 권선) [Ohm] | 1.51 |
단상 컴프레서의 주 권선저항 [Ohm] | 0.69 |
도면 번호 | 8590030 |
모터 보호 | 내부 오버로드 보호기 |
바닥판으로부터의 높이 [mm] | 393 mm |
브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
상 | 1 |
색깔 | 파랑 |
세그먼트 활용 |
냉동 MT 냉동 HT |
승인 |
CE UKCA UL |
시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
액 분사 | 아니요 |
연결유형 | 브레이즈 |
오일 균압 | 없음 |
오일 배출 | 1/4'' 플레어 |
오일 참조 목록 | 215PZ |
오일 충전 [L] | 1.14 L |
오일의 종류 | POE |
용량 제어 | 정속 |
유리 마운팅 | 나사연결 |
이코너마이저 | 아니요 |
전원 연결 | 스페이드 |
점도 [cP] | 46 cP |
제품군 | Hermetic compressors |
주파수 [Hz] | 50 |
직경 [mm] | 164 mm |
커패시터 A의 용량 | 70 µF |
커패시터 A의 전압 [V] | 370 V |
커패시터 B의 용량 | 145-175 µF |
커패시터 B의 전압 [V] | 330 V |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 220-240/1/50 |
토출 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
토출 연결 높이 [mm] | 360 mm |
토출 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
토출 용적 [cm3] | 57.11 cm³ |
패킹 수량 | 12 |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
피팅 표준 | ODF |
형식 | MLZ026B |
흡입 연결 높이 [mm] | 231 mm |
흡입 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
흡입 연결 소재 | - |
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] | 3/4 in |
50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] | 230 V |
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] | 230 V |
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 | 207 V |
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] | 253 V |
50Hz에서 회전 속도 [rpm] | 2900 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ026T5B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP 보호 클래스 | IP22 |
LRA | 97 A |
Max pressure (PS) - high side | 30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC(Motor Control Center) | 26 A |
Model number | MLZ026T5LP9B |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
RLA | 16.7 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
게이지 포트 HP | 없음 |
게이지 포트 LP | 없음 |
구성 코드 | 싱글 |
글라스 토크 [Nm] | 53 N-m |
기술 | 스크롤 |
냉매 |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
냉매 충전 [kg] [Max] | 3.63 kg |
단상 압축기용 보조 권선 저항(스타트 권선) [Ohm] | 1.51 |
단상 컴프레서의 주 권선저항 [Ohm] | 0.69 |
도면 번호 | 8590030 |
모터 보호 | 내부 오버로드 보호기 |
바닥판으로부터의 높이 [mm] | 393 mm |
브랜드 기술 | 스크롤 컴프레서 |
상 | 1 |
색깔 | 파랑 |
세그먼트 활용 |
냉동 MT 냉동 HT |
승인 |
CE UKCA UL |
시간 당 시작 횟수 [Max] | 12 |
액 분사 | 아니요 |
연결유형 | 브레이즈 |
오일 균압 | 없음 |
오일 배출 | 1/4'' 플레어 |
오일 참조 목록 | 215PZ |
오일 충전 [L] | 1.14 L |
오일의 종류 | POE |
용량 제어 | 정속 |
유리 마운팅 | 나사연결 |
이코너마이저 | 아니요 |
전원 연결 | 스페이드 |
점도 [cP] | 46 cP |
제품군 | Hermetic compressors |
주파수 [Hz] | 50 |
직경 [mm] | 164 mm |
커패시터 A의 용량 | 70 µF |
커패시터 A의 전압 [V] | 370 V |
커패시터 B의 용량 | 145-175 µF |
커패시터 B의 전압 [V] | 330 V |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 220-240/1/50 |
토출 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
토출 연결 높이 [mm] | 360 mm |
토출 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
토출 용적 [cm3] | 57.11 cm³ |
패킹 수량 | 12 |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
피팅 표준 | ODF |
형식 | MLZ026B |
흡입 연결 높이 [mm] | 231 mm |
흡입 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
흡입 연결 소재 | - |
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] | 3/4 in |