스크롤 컴프레서, MLZ026T4LP9B

121L8434

냉매: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 세그먼트 활용: 냉동 HT; 냉동 MT, 컴프레서 전원 공급 장치[V]: 380-415/3/50 460/3/60, 포장 형식: 인더스트리얼 팩

제품 세부정보

총 중량 32.55 Kilogram
순중량 31 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424537425

 

50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 415 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 342 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 457 V
50Hz에서 회전 속도 [rpm] 2900 rpm
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 460 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 460 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 414 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 506 V
60Hz에서 회전 속도 [rpm] 3500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Description MLZ026T4B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 보호 클래스 IP22
LRA 45 A
Max pressure (PS) - high side 30.8 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC(Motor Control Center) 10 A
Model number MLZ026T4LP9B
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 6.4 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
게이지 포트 HP 없음
게이지 포트 LP 없음
구성 코드 싱글
권선저항 1-2 [Ohm] 4.66
권선저항 1-3 [Ohm] 3.42
권선저항 2-3 [Ohm] 4.66
글라스 토크 [Nm] 53 N-m
기술 스크롤
냉매 R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
냉매 충전 [kg] [Max] 3.63 kg
도면 번호 8590030
모터 보호 내부 오버로드 보호기
바닥판으로부터의 높이 [mm] 393 mm
브랜드 기술 스크롤 컴프레서
3
색깔 파랑
세그먼트 활용 냉동 MT
냉동 HT
승인 CE
UKCA
UL
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
액 분사 아니요
연결유형 브레이즈
오일 균압 없음
오일 배출 1/4'' 플레어
오일 참조 목록 215PZ
오일 충전 [L] 1.14 L
오일의 종류 POE
용량 제어 정속
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 아니요
전원 연결 스페이드
점도 [cP] 46 cP
제품군 Hermetic compressors
제품명 Scroll compressor MLZ
주파수 [Hz] 50/60
직경 [mm] 164 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-415/3/50 460/3/60
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토출 연결 높이 [mm] 360 mm
토출 연결 사이즈 [in] 1/2 in
토출 용적 [cm3] 57.11 cm³
패킹 수량 12
포장 형식 인더스트리얼 팩
피팅 표준 ODF
형식 MLZ026B
흡입 연결 높이 [mm] 231 mm
흡입 연결 사이즈 [in] 3/4 in
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 3/4 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality