MBT 5550, 150 mm, G

097U7153

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 TI

제품 세부정보

총 중량 0.107 Kilogram
순중량 0.09 Kilogram
Volume 0.495 Liter
EAN 5702424616885

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
보호관 직경 [in] 0.315 in
보호관 직경 [mm] 8 mm
보호관의 재료에 관한 설명 AISI 316 TI
삽입 길이 [in] 5.9 in
삽입 길이 [mm] 150 mm
삽입 유형 고정
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 기준 ISO 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 1000
센서 소자 허용공차 등급 B
센서 인서트 교체형
연결유형 G
연결재료 스테인레스강
연결표준 ISO 228
온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 392 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP65
유형 명칭 MBT 5550-0000-0150-11-120
전기적 연결 Angular connector
전기적 연결 크기 Pg 9
전선의 종류 N/A
제품군 Sensors
제품명 Temperature transmitter
주변 온도 최대 [°C] 85 °C
주변 온도 최대 [°F] 185 °F
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최대] 200 °C
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최소] 0 °C
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최대] 392 °F
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최소] 32 °F
트랜스미터 유형 내장
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 13 pc
프로세스 연결 기준 ISO 228-1-A
프로세스 연결 사이즈 3/4
프로세스 연결 수/암
프로세스 연결 유형 G
프로세스 연결 재질 스테인레스강
형식 MBT 5550

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality