온도 센서, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
084Z4184
온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: Deutsch DT04, 전기적 연결 크기: 2 핀
온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: Deutsch DT04, 전기적 연결 크기: 2 핀
총 중량 | 0.027 Kg |
순중량 | 0.026 Kg |
Volume | 0.056 Liter |
EAN | 5702428929295 |
총 중량 | 0.027 Kg |
순중량 | 0.026 Kg |
Volume | 0.056 Liter |
EAN | 5702428929295 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 온도 센서 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
보호관 직경 [in] | 0.12 in |
보호관 직경 [mm] | 3 mm |
보호관의 재료에 관한 설명 | AISI 316 Ti |
삽입 길이 [in] | 1.57 in |
삽입 길이 [mm] | 40 mm |
삽입 유형 | 고정 |
센서 소자 [개] | 1 pc |
센서 소자 기준 | EN 60751 |
센서 소자 유형 | Pt |
센서 소자 저항 [Ohm] | 100 |
센서 소자 허용공차 | 등급 B |
센서 인서트 | 고정 |
연결유형 | M |
연결재료 | AISI 316 Ti |
온도 범위 [°C] [최대] | 300 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 572 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
외함 정격 IP | IP67 |
유형 명칭 | MBT 3270-2002-040-30C00-000 |
전기 연결 비고 | 내장 |
전기적 연결 | Deutsch DT04 |
전기적 연결 크기 | 2 핀 |
전선 [개] | 2 pc |
전선의 종류 | N/A |
제품군 | Sensors |
주변 온도 최대 [°C] | 125 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 257 °F |
출력신호 | Ohm |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 40 pc |
프로세스 연결 기준 | ISO 965 |
프로세스 연결 사이즈 | 10x1 |
프로세스 연결 수/암 | 수 |
프로세스 연결 유형 | M |
프로세스 연결 재질 | 스테인레스강 |
형식 | MBT 3270 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 온도 센서 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
보호관 직경 [in] | 0.12 in |
보호관 직경 [mm] | 3 mm |
보호관의 재료에 관한 설명 | AISI 316 Ti |
삽입 길이 [in] | 1.57 in |
삽입 길이 [mm] | 40 mm |
삽입 유형 | 고정 |
센서 소자 [개] | 1 pc |
센서 소자 기준 | EN 60751 |
센서 소자 유형 | Pt |
센서 소자 저항 [Ohm] | 100 |
센서 소자 허용공차 | 등급 B |
센서 인서트 | 고정 |
연결유형 | M |
연결재료 | AISI 316 Ti |
온도 범위 [°C] [최대] | 300 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 572 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -58 °F |
외함 정격 IP | IP67 |
유형 명칭 | MBT 3270-2002-040-30C00-000 |
전기 연결 비고 | 내장 |
전기적 연결 | Deutsch DT04 |
전기적 연결 크기 | 2 핀 |
전선 [개] | 2 pc |
전선의 종류 | N/A |
제품군 | Sensors |
주변 온도 최대 [°C] | 125 °C |
주변 온도 최대 [°F] | 257 °F |
출력신호 | Ohm |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 40 pc |
프로세스 연결 기준 | ISO 965 |
프로세스 연결 사이즈 | 10x1 |
프로세스 연결 수/암 | 수 |
프로세스 연결 유형 | M |
프로세스 연결 재질 | 스테인레스강 |
형식 | MBT 3270 |