MBT 3270, Temperature Sensors

Shows 19 product(s)

084Z2014

온도 센서, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

온도범위 [°C]: -50 - 150, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀

084Z2018

온도 센서, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀

084Z2019

온도 센서, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: Deutsch DT04, 전기적 연결 크기: 2 핀

084Z2020

온도 센서, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀

084Z2021

온도 센서, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 케이블, 전기적 연결 크기: 2 와이어

084Z2194

온도 센서, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀

084Z2214

온도 센서, MBT 3270, 50 mm, G,1/2

온도범위 [°C]: -50 - 200, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 303, 전기적 연결: M12 x 1, 전기적 연결 크기: 4 핀

084Z2311

온도 센서, MBT 3270, 32 mm, M,10x1

온도범위 [°C]: -50 - 150, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 303, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀

084Z2346

온도 센서, MBT 3270, 50 mm, G,1/2

온도범위 [°C]: -50 - 200, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 303, 전기적 연결: M12 x 1, 전기적 연결 크기: 4 핀

084Z2357

온도 센서, MBT 3270, 50 mm, M,14x1.5

온도범위 [°C]: -50 - 150, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 303, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀

보기: