MBT 5560, 50 mm, G,1/4

084Z4025

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

제품 세부정보

총 중량 0.166 Kilogram
순중량 0.118 Kilogram
Volume 0.501 Liter
EAN 5702423211562

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
보호관 직경 [in] 0.315 in
보호관 직경 [mm] 8 mm
보호관의 재료에 관한 설명 AISI 316 Ti
삽입 길이 [in] 1.97 in
삽입 길이 [mm] 50 mm
삽입 유형 고정
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 1000
센서 소자 허용공차 < ± 1% FS
센서 인서트 고정
연결유형 G
연결재료 AISI 316 Ti
연결표준 ISO 228
온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 392 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP65
유형 명칭 MBT 5560-0001-0050-10-120
전기 연결 수/암 수 및 암
전기적 연결 Angular connector
전기적 연결 크기 Pg 9
전기적 연결 표준 EN 175301-803-A
제품군 Sensors
제품명 Temperature transmitter
주변 온도 최대 [°C] 85 °C
주변 온도 최대 [°F] 185 °F
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최대] 200 °C
트랜스미터 설정 범위 [°C] [최소] 0 °C
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최대] 392 °F
트랜스미터 설정 범위 [°F] [최소] 32 °F
트랜스미터 유형 내장
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 13 pc
프로세스 연결 기준 ISO 228-1-A
프로세스 연결 사이즈 1/4
프로세스 연결 수/암
프로세스 연결 유형 G
프로세스 연결 재질 스테인레스강
형식 MBT 5560
확장 길이 [in] 1.3 in
확장 길이 [mm] 33 mm

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality