Insertion temperature transmitters

Shows 22 product(s)

084Z4020

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

084Z4021

MBT 5560, 100 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

084Z4022

MBT 5560, 150 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

084Z4024

MBT 5560, 250 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

084Z4025

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

084Z4026

MBT 5560, 100 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

084Z4027

MBT 5560, 150 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

084Z4029

MBT 5560, 250 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

084Z4051

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결 크기: Pg 9, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

084Z4053

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

온도범위 [°C]: -50 - 200, 전기적 연결: DIN-플러그, 전기적 연결 크기: 4 핀, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti

보기: