온도 센서, MBT 3250, 50 mm, G,1/2

084Z2435

온도범위 [°C]: -50 - 200, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결 크기: Pg 9

제품 세부정보

총 중량 0.144 Kilogram
순중량 0.141 Kilogram
Volume 0.149 Liter
EAN 5702428970853

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
단자 개수 [개] 3 pc
보호관 직경 [in] 0.315 in
보호관 직경 [mm] 8 mm
보호관의 재료에 관한 설명 AISI 316 Ti
삽입 길이 [in] 1.97 in
삽입 길이 [mm] 50 mm
센서 소자 [개] 1 pc
센서 소자 기준 EN 60751
센서 소자 유형 Pt
센서 소자 저항 [Ohm] 100
센서 소자 허용공차 등급 B
센서 인서트 교체형
연결유형 G
연결재료 스테인레스강
연결표준 ISO 228
온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 392 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP65
유형 명칭 MBT 3250-0000-050-120
전기 연결 수/암 수 및 암
전기적 연결 Angular connector
전기적 연결 크기 Pg 9
전기적 연결 표준 EN 175301-803-A
전선 [개] 2 pc
전선의 종류 N/A
제품군 Sensors
제품명 온도 센서
주변 온도 최대 [°C] 125 °C
주변 온도 최대 [°F] 257 °F
출력신호 Ohm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
프로세스 연결 기준 ISO 228-1-A
프로세스 연결 사이즈 1/2
프로세스 연결 수/암
프로세스 연결 유형 G
프로세스 연결 재질 스테인레스강
형식 MBT 3250

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality