Cable temperature sensors

Shows 41 product(s)

084N0003

온도 센서, AKS 11, 3.5 m, Pt, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -40 - 100, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: PVC

084N0005

온도 센서, AKS 11, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -40 - 100, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: PVC

084N0008

온도 센서, AKS 11, 8.5 m, Pt, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -40 - 100, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: PVC

084N0026

온도 센서, AKS 11, 1.5 m, Pt, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -40 - 100, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: PVC

084N0035

온도 센서, AKS 12, 1.5 m, Pt, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -40 - 100, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: PVC

084N0036

온도 센서, AKS 12, 1.5 m, Pt, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -40 - 100, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: PVC

084N0038

온도 센서, AKS 12, 5.5 m, Pt, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -40 - 100, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: PVC

084N0039

온도 센서, AKS 12, 3.5 m, Pt, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -40 - 100, 전기적 연결: 케이블, 전선의 종류: PVC

084N1161

온도 센서, EKS 111, 1.5 m, PTC, 1000 Ohm

측정범위 [°C]: -55 - 150, 전기적 연결: 케이블, 핀 포함, 전선의 종류: PVC

보기: