AMV 110/120 NL 3-point, Supply voltage [V] AC: 24, 12 s/mm, 5 mm, 10 m

082H8088

AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, actuator for three point control for AB-QM DN 10-32

제품 세부정보

총 중량 1.04 Kilogram
순중량 1.03 Kilogram
Volume 2.346 Liter
EAN 5702421561508

 

China RoHS compliance Out of scope
Compatibility with AB-QM size DN 10-32
Contain batteries No
Control signal type 3-point
Description AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, actuator for three point control for AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
IP 보호 클래스 IP42
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
SCIP 서류 제품 이름 AMI. AME/AMV (1)
Spindle speed [s/mm] 12 s/mm
Stroke [mm] 5 mm
공급 전압 [V] AC 24 V
승인 표준 EC EN 60730
제품군 Gear actuators
케이블 길이 [m] 10 m
형식 AMV 110/120 NL 3-point

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality