AME 110 NLX 0-10V, Supply voltage [V] AC: 24, Supply voltage [V] DC: 24, 24 s/mm, 5 mm, 1.5 m

082H8060

AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, actuator with feedback signal for modulating control for AB-QM DN 10-32

제품 세부정보

총 중량 0.35 Kilogram
순중량 0.33 Kilogram
Volume 0.985 Liter
EAN 5702425090462

 

China RoHS compliance Out of scope
Compatibility with AB-QM size DN 10-32
Contain batteries No
Control input signal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Control input signal Y [V] 0(2) - 10 V
Control signal type Modulating
Description AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, actuator with feedback signal for modulating control for AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
IP 보호 클래스 IP42
Position feedback yes
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
SCIP 서류 제품 이름 AMI. AME/AMV (1)
Spindle speed [s/mm] 24 s/mm
Stroke [mm] 5 mm
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
승인 표준 EC EN 60730
제품군 Gear actuators
케이블 길이 [m] 1.5 m
형식 AME 110 NLX 0-10V

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality