AMI 140 On/Off actuator, Supply voltage [V] AC: 230, 12 s/mm, 5.5 mm, 1.5 m

082H8049

AMI 140, 24 V, 5,5 mm, actuator for two point control for AB-QM DN 10-32

제품 세부정보

총 중량 0.37 Kilogram
순중량 0.35 Kilogram
Volume 1.001 Liter
EAN 5702421552414

 

China RoHS compliance Out of scope
Compatibility with AB-QM size DN 10-32
Contain batteries No
Control signal type On/Off
Description AMI 140, 24 V, 5,5 mm, actuator for two point control for AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
IP 보호 클래스 IP42
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
SCIP 서류 제품 이름 AMI. AME/AMV (1)
Spindle speed [s/mm] 12 s/mm
Stroke [mm] 5.5 mm
공급 전압 [V] AC 230 V
승인 표준 EC EN 60730
제품군 Gear actuators
케이블 길이 [m] 1.5 m
형식 AMI 140 On/Off actuator

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality