AME 55 QM, Supply voltage [V] AC: 24, 40 mm

082H3078

AME 55 QM, 24 V, 40 mm, actuator for modulating control for AB-QM DN 125-150

제품 세부정보

총 중량 2.98 Kilogram
순중량 2.97 Kilogram
Volume 7.2 Liter
EAN 5702421561126

 

Cable included 없음
China RoHS compliance Out of scope
Compatibility with AB-QM size DN 125-150
Contain batteries No
Control characteristic LOG
LIN
Control input signal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Control input signal Y [V] 0(2) - 10 V
Control signal type Modulating/3-point
Description AME 55 QM, 24 V, 40 mm, actuator for modulating control for AB-QM DN 125-150
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
IP 보호 클래스 IP54
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 9b3425d2-c0c8-494d-b6f7-7ce03417a8c7
SCIP 서류 제품 이름 082H3078
Spindle speed [s/mm] 8 s/mm
Stroke [mm] 40 mm
공급 전압 [V] AC 24 V
승인 표준 EC EN 60730
제품군 Gear actuators
형식 AME 55 QM

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality