AME 435 QM, Supply voltage [V] AC: 24, 20 mm

082H0171

AME 435 QM, 24 V, 20 mm, actuator for modulating control for AB-QM DN 40-100

제품 세부정보

총 중량 0.712 Kilogram
순중량 0.704 Kilogram
Volume 3.529 Liter
EAN 5710104034454

 

Cable included 없음
China RoHS compliance Out of scope
Compatibility with AB-QM size DN 40-100
Contain batteries No
Control characteristic Alpha
LIN
LOG
Control input signal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Control input signal Y [V] 0(2) - 10 V
Control signal type Modulating
Description AME 435 QM, 24 V, 20 mm, actuator for modulating control for AB-QM DN 40-100
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
IP 보호 클래스 IP54
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190
SCIP 서류 제품 이름 AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N
Spindle speed [s/mm] 8 s/mm
Stroke [mm] 20 mm
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
승인 표준 EC EN 60730
제품군 Gear actuators
형식 AME 435 QM

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality