Electrical actuators, AME 659 SD, Supply voltage [V] AC: 230

082G3455

AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N

제품 세부정보

총 중량 9.778 Kilogram
순중량 9.778 Kilogram
Volume 18.296 Liter
EAN 5710104030470

 

Actuator speed [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Actuator type Electrical
Closing force [N] 2000 N
Contain batteries No
Control input signal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Control input signal Y [mA], impedance [Ohm] 500
Control input signal Y [V] 0(2) - 10 V
Control input signal Y [V], impedance [kOhm] 40 kOhm
Control signal type Modulating/3-point
Description AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grade of enclosure IP54
Manual operation 없음
Position feedback yes
Protection Class of the Coating II
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Safety function Yes
SCIP 서류 번호 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP 서류 제품 이름 AMV(E) 65x/685/855
Speed type C¥AØ
Spring down (return) ¿¹
Spring up 없음
Storage temperature [°C] [Max] 70 °C
Storage temperature [°C] [Min] -40 °C
Stroke [mm] 50 mm
공급 전압 [V] AC 230 V
용도 HD District Heating
전력 소비 [W] 38 W
제품군 Electrical actuators
주변 온도 [°C] [최대] 55 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
주파수 [Hz] 50/60
형식 AME 659 SD

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality