ABN A5 On/Off, Supply voltage [V] AC: 24, 5 mm, Normally closed

082F1150

ABN A5, 24 V, 5 mm, Normally Closed thermal actuator

제품 세부정보

총 중량 0.096 Kilogram
순중량 0.088 Kilogram
Volume 0.346 Liter
EAN 5702420122243

 

Cable included 없음
China RoHS compliance Out of scope
Compatibility with AB-QM size DN 10-32
Contain batteries No
Control signal type On/off and PWM
De-energized position 차단된
Description ABN A5, 24 V, 5 mm, Normally Closed thermal actuator
EU RoHS compliance Yes with exemptions
IP 보호 클래스 IP54
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
SCIP 서류 제품 이름 082F1150
Stroke [mm] 5 mm
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
라벨 제품 Yes
승인 표준 EC EN 60730
UL 60730
제품군 Thermal actuators
형식 ABN A5 On/Off

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality