I/O 모듈, AK-XM 208C

080Z0023

기능: 8AI, 4 스테퍼 아웃, 제어기 유형: 확장 모듈, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12

제품 세부정보

총 중량 0.599 Kilogram
순중량 0.49 Kilogram
Volume 3.283 Liter
EAN 5702428446402

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Yes
공급 전압 [V] DC 24 V
기능 8AI, 4 스테퍼 아웃
서비스 가능 아니요
승인 C-TICK
CE
LLC CDC TYSK
c UL us
아날로그 입력 (AI) [개] 8 pc
적용 분야 스테퍼 모터 밸브
전력 소비 [VA] 13 VA
전면 디스플레이 아니요
제어기 유형 확장 모듈
제품 액세서리 Electron. control accessories
제품군 I/O and communication modules
제품명 I/O 모듈
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 AK-XM 208C

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality