자세히 표시
AK-XM

Shows 5 product(s)

080Z0007

I/O 모듈, AK-XM 101A

I/O 모듈, 형식: AK-XM 101A, 제어기 유형: 확장 모듈, 아날로그 입력 (AI) [개]: 8, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 16

080Z0010

I/O 모듈, AK-XM 205A

기능: 아날로그 입력, 디지털 출력, 통신의 유형: AK2 LOCAL BUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12

080Z0017

I/O 모듈, AK-XM 205B

기능: 아날로그 입력, 디지털 출력, 통신의 유형: AK2 LOCAL BUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12

080Z0023

I/O 모듈, AK-XM 208C

기능: 8AI, 4 스테퍼 아웃, 제어기 유형: 확장 모듈, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12

080Z0032

I/O 모듈, AK-XM 103A

기능: 아날로그 입력 및 출력, 제어기 유형: 확장 모듈, 아날로그 입력 (AI) [개]: 4, 아날로그 출력 (AO) [개]: 4, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 16

보기: