감온식 팽창 밸브, TUB, R407C

068U1901

온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 0.9, 오리피스 용량 [TR]: 0.26, 균압: 내부 균압

제품 세부정보

총 중량 0.16 Kilogram
순중량 0.146 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702422168003

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP 서류 제품 이름 TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
UA address UA_2L.png
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R407C
과열도 설정 조절형
구분 Art. 4, par. 3
균압 내부 균압
냉매 R407C
모세관 길이 [in] 31 in
모세관 길이 [mm] 800 mm
방향 앵글식
배출구 사이즈 [mm] 12 mm
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 스테인레스강
서비스 가능 아니요
승인 EAC
LLC CDC TYSK
UL
연결재료 바이메탈: 강철/구리
오리피스 용량 [kW] 0.9 kW
오리피스 용량 [TR] 0.26 TR
온도 범위 [°C] [최대] 10 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 50 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 레이저 음각 1방향 화살표
유입구 사이즈 [mm] 6 mm
유체그룹 2
정격 용량 조건 범위 N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
정격 용량 조건 범위 N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
정적 과열도(SS) [°C] 4 °C
정적 과열도(SS) [°F] 7.2 °F
제품 액세서리 TXV 액세서리
제품군 Expansion valves
제품명 감온식 팽창 밸브
조리개 크기 1
최대 작동 압력 [bar] 34 bar
최대 작동 압력 [psig] 500 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
포함된 부품 감온통 스트랩
형식 TUB
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality