자세히 표시
TU / TC

Shows 145 product(s)

068U1901

감온식 팽창 밸브, TUB, R407C

온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 0.9, 오리피스 용량 [TR]: 0.26, 균압: 내부 균압

068U1904

감온식 팽창 밸브, TUB, R407C

온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 2.8, 오리피스 용량 [TR]: 0.8, 균압: 내부 균압

068U1905

감온식 팽창 밸브, TUB, R407C

온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 3.4, 오리피스 용량 [TR]: 0.98, 균압: 내부 균압

068U1906

감온식 팽창 밸브, TUB, R407C

온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 5.7, 오리피스 용량 [TR]: 1.6, 균압: 내부 균압

068U1907

감온식 팽창 밸브, TUB, R407C

온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 7, 오리피스 용량 [TR]: 2, 균압: 내부 균압

068U1908

감온식 팽창 밸브, TUB, R407C

온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 11, 오리피스 용량 [TR]: 3.2, 균압: 내부 균압

068U1909

감온식 팽창 밸브, TUB, R407C

온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 17, 오리피스 용량 [TR]: 4.8, 균압: 내부 균압

068U1912

감온식 팽창 밸브, TUBE, R407C

온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 1.4, 오리피스 용량 [TR]: 0.38, 균압: 외부 균압

068U1914

감온식 팽창 밸브, TUBE, R407C

온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 2.8, 오리피스 용량 [TR]: 0.8, 균압: 외부 균압

068U1915

감온식 팽창 밸브, TUBE, R407C

온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 3.4, 오리피스 용량 [TR]: 0.98, 균압: 외부 균압

보기: