전기식 팽창 밸브, AKVA 15-2, 강철

068F5023

배출구 사이즈 [in]: 3/4 in, 유입구 사이즈 [in]: 3/4 in, 흡입구 연결 유형: 플랜지 연결, 배출구 연결 유형: 플랜지 연결, Kv 값 [m³/h]: 0.400

제품 세부정보

총 중량 2.126 Kilogram
순중량 1.993 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428516525

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv 값 [gal/min] 0.462 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 값 [m³/h] 0.4 m³/h
MOPD[bar/psi] 22 bar
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
기능 NC
냉매 R744
R717
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 3/4 in
배출구 연결 유형 플랜지 연결
본체재료 강철
부품 프로그램 이름 AKVA
서비스 가능 Electric valve spare parts
수동 운전 옵션 아니요
승인 EAC
LLC CDC TYSK
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
오리피스 사이즈 [mm] 5.6 mm
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 3/4 in
유형 명칭 전기식 팽창 밸브
작동 원리 PWM
정격 용량 R717 [kW] 200 kW
정격 용량 조건 [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
정격 용량 조건 [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
증발온도=5 °C
제품 액세서리 플랜지
Electric valve accessories
제품군 Expansion valves
제품명 전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°F] [최대] 120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변온도 -40 - 50 °C
중온 범위 [°C] [최대] 60 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 140 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
최대 작동 압력 [bar] 42 bar
최대 작동 압력 [psig] 610 psig
최대OPD[bar] 10W AC 22 bar
최대OPD[psi] 10W AC 318 psi
최소ODP [bar] 0.45 bar
최소ODP [psi] 6.52 psi
코일 아니요
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 AKVA 15-2
호환 가능한 댄포스 제어기 EKC 315A
EKE 347
흡입구 연결 유형 플랜지 연결

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality