Electric Expansion Valves for Industrial Refrigeration

Shows 64 product(s)

027H1020

모터 운전 밸브, ICM 20-A, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 25, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.6

027H1021

모터 운전 밸브, ICM 20-B, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 25, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 2.4

027H1022

모터 운전 밸브, ICM 20-C, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 25, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 4.6

027H1025

모터 운전 밸브, ICM 20-C, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 25, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 4.6

027H1030

모터 운전 밸브, ICM 20-A, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 20, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.6

027H1031

모터 운전 밸브, ICM 20-B, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 20, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 2.4

027H1032

모터 운전 밸브, ICM 20-C, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 20, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 4.6

027H1035

모터 운전 밸브, ICM 20-A, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 20, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.6

027H1036

모터 운전 밸브, ICM 20-B, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 20, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 2.4

027H1040

모터 운전 밸브, ICM 20-A, 강철

배출구 연결 사이즈 [mm]: 20, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 20, 흡입구 연결 유형: 소켓 용접, 배출구 연결 유형: 소켓 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.6

보기: