전기식 팽창 밸브, AKVA 10-3, 스테인레스강

068F3263

배출구 사이즈 [in]: 1/2 in, 유입구 사이즈 [in]: 3/8 in, 흡입구 연결 유형: 용접 연결, 배출구 연결 유형: 용접 연결, Kv 값 [m³/h]: 0.02

제품 세부정보

총 중량 0.45 Kilogram
순중량 0.376 Kilogram
Volume 1.113 Liter
EAN 5702422154983

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 0.03 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv 값 [m³/h] 0.02 m³/h
MOPD[bar/psi] 18 bar
REACH 후보 목록 물질 No
기능 NC
내장 필터 사이즈 [µm] 100 µm
냉매 R717
R744
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 연결 유형 용접 연결
본체재료 스테인레스강
부품 프로그램 이름 AKVA
서비스 가능 Electric valve spare parts
수동 운전 옵션 아니요
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
연결재료 강철
오리피스 사이즈 [mm] 0.75 mm
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 3/8 in
유형 명칭 전기식 팽창 밸브
작동 원리 PWM
정격 용량 R717 [kW] 10 kW
정격 용량 조건 [IMP] tcond=90 °F
tevap=4
tliq=82 °F
정격 용량 조건 [SI] tcond=32 °C
증발온도=5 °C
tliq=28 °C
제품 액세서리 Electric valve accessories
제품군 Expansion valves
제품명 전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°F] [최대] 120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
주변온도 -50 - 50 °C
중온 범위 [°C] [최대] 60 °C
중온 범위 [°C] [최소] -50 °C
중온 범위 [°F] [최대] 140 °F
중온 범위 [°F] [최소] -58 °F
최대 작동 압력 [bar] 42 bar
최대 작동 압력 [psig] 610 psig
최대OPD[bar] 10W AC 18 bar
최대OPD[psi] 10W AC 260 psi
최소ODP [bar] 0 bar
최소ODP [psi] 0 psi
코일 아니요
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 18 pc
형식 AKVA 10-3
호환 가능한 댄포스 제어기 EKC 315A
EKE 347
흡입구 연결 유형 용접 연결

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality