자세히 표시
AKVA

Shows 23 product(s)

042H2101

전기식 팽창 밸브, AKVA 20-1, 강철

배출구 사이즈 [in]: 1 1/4 in, 유입구 사이즈 [in]: 1 1/4 in, 흡입구 연결 유형: 용접 연결, 배출구 연결 유형: 용접 연결, Kv 값 [m³/h]: 1

042H2102

전기식 팽창 밸브, AKVA 20-2, 강철

배출구 사이즈 [in]: 1 1/4 in, 유입구 사이즈 [in]: 1 1/4 in, 흡입구 연결 유형: 용접 연결, 배출구 연결 유형: 용접 연결, Kv 값 [m³/h]: 1.6

042H2103

전기식 팽창 밸브, AKVA 20-3, 강철

배출구 사이즈 [in]: 1 1/4 in, 유입구 사이즈 [in]: 1 1/4 in, 흡입구 연결 유형: 용접 연결, 배출구 연결 유형: 용접 연결, Kv 값 [m³/h]: 2.5

042H2104

전기식 팽창 밸브, AKVA 20-4, 강철

배출구 사이즈 [in]: 1 1/2 in, 유입구 사이즈 [in]: 1 1/2 in, 흡입구 연결 유형: 용접 연결, 배출구 연결 유형: 용접 연결, Kv 값 [m³/h]: 4

042H2105

전기식 팽창 밸브, AKVA 20-5, 강철

배출구 사이즈 [in]: 2 in, 유입구 사이즈 [in]: 2 in, 흡입구 연결 유형: 용접 연결, 배출구 연결 유형: 용접 연결, Kv 값 [m³/h]: 6.3

068F3261

전기식 팽창 밸브, AKVA 10-1, 스테인레스강

배출구 사이즈 [in]: 1/2 in, 유입구 사이즈 [in]: 3/8 in, 흡입구 연결 유형: 용접 연결, 배출구 연결 유형: 용접 연결, Kv 값 [m³/h]: 0.01

068F3262

전기식 팽창 밸브, AKVA 10-2, 스테인레스강

배출구 사이즈 [in]: 1/2 in, 유입구 사이즈 [in]: 3/8 in, 흡입구 연결 유형: 용접 연결, 배출구 연결 유형: 용접 연결, Kv 값 [m³/h]: 0.01

068F3263

전기식 팽창 밸브, AKVA 10-3, 스테인레스강

배출구 사이즈 [in]: 1/2 in, 유입구 사이즈 [in]: 3/8 in, 흡입구 연결 유형: 용접 연결, 배출구 연결 유형: 용접 연결, Kv 값 [m³/h]: 0.02

068F3264

전기식 팽창 밸브, AKVA 10-4, 스테인레스강

배출구 사이즈 [in]: 1/2 in, 유입구 사이즈 [in]: 3/8 in, 흡입구 연결 유형: 용접 연결, 배출구 연결 유형: 용접 연결, Kv 값 [m³/h]: 0.04

068F3265

전기식 팽창 밸브, AKVA 10-5, 스테인레스강

배출구 사이즈 [in]: 1/2 in, 유입구 사이즈 [in]: 3/8 in, 흡입구 연결 유형: 용접 연결, 배출구 연결 유형: 용접 연결, Kv 값 [m³/h]: 0.06

보기: