차압 스위치, MBC 5180

061B129066

복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 유형: G, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 45

제품 세부정보

총 중량 0.369 Kilogram
순중량 0.368 Kilogram
Volume 0.989 Liter
EAN 5702423218721

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP 서류 제품 이름 MBC 5100 5000 Pressure Switch
릴레이 해제 시간 [s] 0 s
복귀기능 자동
사양 요소 2031-1CB04
서비스 가능 아니요
승인 ABS
CCC
CCS
CE
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RoHS
RoHS China
TYSK
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 G
압력연결 표준 ISO 228-1
외함 정격 IP IP65
운전 범위 LP 측 [bar] Pe [최대] 30 bar
운전 범위 LP 측 [bar] Pe [최소] 0 bar
운전 범위 LP 측 [psig] Pe [최대] 435 psig
운전 범위 LP 측 [psig] Pe [최소] 0 psig
전기 사양 표준 EN 60947-5
전기 연결 수/암
전기적 연결 DIN-플러그
전기적 연결 크기 Pg 11
전기적 연결 표준 EN 175301-803-A
접점기능 SPDT
접점의 정격 AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
제품 액세서리 일반 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품명 차압 스위치
제품의 설명 차압 스위치
주변 온도 범위 [°C] [최대] 85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -10 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] 14 °F
차압 압력 설정 범위 [bar] [최대] 5 bar
차압 압력 설정 범위 [bar] [최소] 0.3 bar
차압 압력 설정 범위 [MPa] [최대] 0.5 MPa
차압 압력 설정 범위 [MPa] [최소] 0.03 MPa
차압 압력 설정 범위 [psi] [최대] 72.5 psi
차압 압력 설정 범위 [psi] [최소] 4.3 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 68 bar
최대 시험 압력 [psig] 986 psig
최대 작동 압력 [bar] 45 bar
최대 작동 압력 [psig] 653 psig
파괴 압력 [bar] 90 bar
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 10 pc
형식 MBC 5180

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality