자세히 표시
MBC 5180

Shows 5 product(s)

061B128066

차압 스위치, MBC 5180

복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 유형: G, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 45

061B128266

차압 스위치, MBC 5180

복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 유형: G, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 45

061B128966

차압 스위치, MBC 5180

복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 유형: G, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 45

061B129066

차압 스위치, MBC 5180

복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 유형: G, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 45

061B129266

차압 스위치, MBC 5180

복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 유형: G, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 45

보기: