압력 스위치, MBC 5100

061B000666

조절범위 [bar] Pe: -0.2 - 4, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 15

제품 세부정보

총 중량 0.31 Kilogram
순중량 0.248 Kilogram
Volume 0.647 Liter
EAN 5702423227242

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP 서류 제품 이름 MBC 5100 5000 Pressure Switch
복귀기능 자동
사양 요소 1211-3DB04
서비스 가능 아니요
승인 ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
압력 감지 소자 벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 G
압력 연결 정보 플랜지 포함
압력연결 표준 ISO 228-1
외함 정격 IP IP65
전기 사양 표준 EN 60947-5
전기 연결 비고 메탈
전기 연결 수/암
전기적 연결 DIN-플러그
전기적 연결 크기 Pg 9
전기적 연결 표준 EN 175301-803-A
접점기능 SPDT
접점의 정격 AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품명 압력 스위치
제품의 설명 압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대] 4 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소] -0.2 bar
조정 범위 [MPa] Pe [최대] 0.4 MPa
조정 범위 [MPa] Pe [최소] -0.02 MPa
주변 온도 범위 [°C] [최대] 85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
차압@최대 범위 설정 [bar] 0.45 bar
차압@최소 범위 설정 [bar] 0.3 bar
최대 시험 압력 [bar] Pe 15 bar
최대 시험 압력 [psig] 218 psig
최대 작동 압력 [bar] 15 bar
최대 작동 압력 [psig] 220 psig
파괴 압력 [bar] 30 bar
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 32 pc
형식 MBC 5100

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality