온도 조절기, UT 72

060H1701

온도범위 [°C]: -30 - 30, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP20

제품 세부정보

총 중량 0.238 Kilogram
순중량 0.005 Kilogram
Volume 1.072 Liter
EAN 5702428567091

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
SCIP 서류 제품 이름 UT Thermostat
UK RoHS compliance Yes
마운팅 방식 벽면
모세관 길이 [mm] 2000 mm
모세관의 재료 구리
복귀기능 자동
서비스 가능 아니요
센서 사이즈 (Ø x L) [in] 15/64 x 4 44/64 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] 6 x 119 mm
승인 CE
EAC
EMCD
LVD
RoHS
RoHS China
TYSK
온도 범위 [°C] [최대] 30 °C
온도 범위 [°C] [최소] -30 °C
온도 범위 [°F] [최대] 85 °F
온도 범위 [°F] [최소] -22 °F
외함 정격 IP IP20
전기적 연결 클램프 단자 나사
접점기능 SPDT
접점의 정격 AC15=1 A, 250 V
AC1=16 A, 250 V
AC3=7,5 A, 250 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품명 온도 조절기
주변 온도 범위 [°C] [최대] 55 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 130 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -22 °F
차동 (FS) [K] 3 K
최대 센서 온도 [°C] 80 °C
최대 센서 온도 [°F] 176 °F
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
형식 UT 72

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality