자세히 표시
UT

Shows 3 product(s)

060H1701

온도 조절기, UT 72

온도범위 [°C]: -30 - 30, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP20

060H1703

온도 조절기, UT 72

온도범위 [°C]: -30 - 30, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP20

060H1705

온도 조절기, UT 72

온도범위 [°C]: -30 - 30, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 모세관 길이 [mm]: 3000, 외함 정격 IP: IP20