차압 스위치, MP55A
060B029691
차압 압력 설정 범위 [bar]: 0.30 - 4.50, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 12 x 1.5, 외함 정격 IP: IP20, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0
차압 압력 설정 범위 [bar]: 0.30 - 4.50, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 12 x 1.5, 외함 정격 IP: IP20, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0
총 중량 | 0.751 Kilogram |
순중량 | 0.653 Kilogram |
Volume | 1.936 Liter |
EAN | 5702424499648 |
총 중량 | 0.751 Kilogram |
순중량 | 0.653 Kilogram |
Volume | 1.936 Liter |
EAN | 5702424499648 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.2-1.0 mm2 연성, 페룰 없음: 0.2-1.5 mm2 단선/연선: 0.2-1.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 250V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV 단락 방지, 퓨즈: 2A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 차압 스위치 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
공장 설정 [bar] | 0.65 bar |
공장 설정 [psig] | 9 psig |
냉매 |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
릴레이 해제 시간 [s] | 0 s |
복귀기능 | 자동 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS China TYSK UKCA |
압력 수/암 | 수 |
압력 연결 사이즈 | 12 x 1.5 |
압력 연결 유형 | M |
압력 연결 정보 | 절단 링 6mm 관 |
압력연결 표준 | ISO 8434-1 |
외함 정격 IP | IP20 |
운전 범위 LP 측 [bar] Pe [최대] | 12 bar |
운전 범위 LP 측 [bar] Pe [최소] | -1 bar |
운전 범위 LP 측 [psig] Pe [최대] | 175 psig |
운전 범위 LP 측 [psig] Pe [최소] | -15 psig |
전기 연결 수/암 | 암 |
전기적 연결 | 나사형 케이블 도입부 |
전기적 연결 크기 | Pg 13.5 |
전기적 연결 표준 | DIN 40430 |
접점 디퍼렌셜 [bar] | 0.2 bar |
접점기능 | SPDT |
접점의 정격 |
AC15=0.1 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
제품 액세서리 | 일반 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 차압 스위치 |
조정 | 압력 하락 컷아웃 |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 60 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 140 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변 온도 정보 | Bellows max 100 °C/212 °F |
차압 압력 설정 범위 [bar] [최대] | 4.5 bar |
차압 압력 설정 범위 [bar] [최소] | 0.3 bar |
차압 압력 설정 범위 [MPa] [최대] | 0.45 MPa |
차압 압력 설정 범위 [MPa] [최소] | 0.03 MPa |
차압 압력 설정 범위 [psi] [최대] | 65 psi |
차압 압력 설정 범위 [psi] [최소] | 4.3 psi |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 22 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 319 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 17 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 245 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 21 pc |
형식 | MP55A |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.2-1.0 mm2 연성, 페룰 없음: 0.2-1.5 mm2 단선/연선: 0.2-1.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 250V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV 단락 방지, 퓨즈: 2A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 차압 스위치 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 냉매 |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
공장 설정 [bar] | 0.65 bar |
공장 설정 [psig] | 9 psig |
냉매 |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B R717 |
릴레이 해제 시간 [s] | 0 s |
복귀기능 | 자동 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS China TYSK UKCA |
압력 수/암 | 수 |
압력 연결 사이즈 | 12 x 1.5 |
압력 연결 유형 | M |
압력 연결 정보 | 절단 링 6mm 관 |
압력연결 표준 | ISO 8434-1 |
외함 정격 IP | IP20 |
운전 범위 LP 측 [bar] Pe [최대] | 12 bar |
운전 범위 LP 측 [bar] Pe [최소] | -1 bar |
운전 범위 LP 측 [psig] Pe [최대] | 175 psig |
운전 범위 LP 측 [psig] Pe [최소] | -15 psig |
전기 연결 수/암 | 암 |
전기적 연결 | 나사형 케이블 도입부 |
전기적 연결 크기 | Pg 13.5 |
전기적 연결 표준 | DIN 40430 |
접점 디퍼렌셜 [bar] | 0.2 bar |
접점기능 | SPDT |
접점의 정격 |
AC15=0.1 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
제품 액세서리 | 일반 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 차압 스위치 |
조정 | 압력 하락 컷아웃 |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 60 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 140 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변 온도 정보 | Bellows max 100 °C/212 °F |
차압 압력 설정 범위 [bar] [최대] | 4.5 bar |
차압 압력 설정 범위 [bar] [최소] | 0.3 bar |
차압 압력 설정 범위 [MPa] [최대] | 0.45 MPa |
차압 압력 설정 범위 [MPa] [최소] | 0.03 MPa |
차압 압력 설정 범위 [psi] [최대] | 65 psi |
차압 압력 설정 범위 [psi] [최소] | 4.3 psi |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 22 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 319 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 17 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 245 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 21 pc |
형식 | MP55A |