Shows 38 product(s)
차압 압력 설정 범위 [bar]: 0.10 - 1.50, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 12 x 1.5, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 11.0
차압 압력 설정 범위 [bar]: 0.50 - 4.00, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 12 x 1.5, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22.0
차압 압력 설정 범위 [bar]: 0.50 - 6.00, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 12 x 1.5, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 42.0
차압 압력 설정 범위 [bar]: 1.50 - 11.00, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 12 x 1.5, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 42.0
차압 압력 설정 범위 [bar]: 0.50 - 4.00, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22.0