Shows 7 product(s)
유입구 사이즈 [mm]: 12.00, 흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00, 배출구 연결 유형: 플레어, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv 값 [m³/h]: 0.680, 최대 작동 압력 [bar]: 28.0
흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv 값 [m³/h]: 0.680, 최대 작동 압력 [bar]: 28.0
유입구 사이즈 [mm]: 22.00, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv 값 [m³/h]: 1.850, 최대 작동 압력 [bar]: 28.0
유입구 사이즈 [mm]: 16.00, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv 값 [m³/h]: 1.250, 최대 작동 압력 [bar]: 28.0
유입구 사이즈 [mm]: 12.00, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, 최대 작동 압력 [bar]: 28.0