전기 조절 밸브, KVS 1C, 바이메탈: 강철/구리

034G7860

흡입구 연결 유형: 연납 ODF, 배출구 연결 유형: 연납 ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 50, 유입구 사이즈 [in]: 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 5/8 in

제품 세부정보

총 중량 0.411 Kilogram
순중량 0.308 Kilogram
Volume 1.651 Cubic decimeter
EAN 5715162280973

 

ATEX 판매 텍스트 -40 / +100C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 값 [m³/h] 0.6 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632
SCIP 서류 제품 이름 KVS 1C-5C electric expansion valve
UL 승인 냉매 R134a
R227ea
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R422A
R422D
R427A
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
구분 Art. 4, par. 3
균형 포트 [예/아니요]
냉매 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R227ea
R23
R245fa
R290
R32
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R410A
R412A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
냉매 온도 [ºC] [최대] 100 °C
냉매 온도 [ºC] [최소] -40 °C
냉매 온도 [ºF] [최대] 212 °F
냉매 온도 [ºF] [최소] -40 °F
단계 모드 2상 풀 스텝
하프 스텝
마이크로스텝(권장)
모터 타입 양극형
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 5/8 in
배출구 사이즈 [mm] 16 mm
배출구 연결 유형 연납 ODF
본체재료 스테인레스강
사이트 글라스 아니요
상 인덕턴스 [µH] 14000 μH
상 전류 (RMS) [mA] 600 mA
상 전류 (피크) [mA] 800 mA
상표 Colibri
서비스 가능 아니요
수동 운전 옵션 AST-G 서비스 구동기
승인 ATEX
CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UR
연결재료 바이메탈: 강철/구리
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R515B
R516A
외함 정격 IP IP67
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 레이저 음각 1방향 화살표
유입구 사이즈 [in] 5/8 in
유입구 사이즈 [mm] 16 mm
유체그룹 1
윤활유 호환성 MO
POE
저항 [kOhm] 0 kOhm
전기 연결 수/암
전기적 연결 M12
전기적 연결 크기 4 핀
정격 용량 조건 [IMP] tcond=77 °F
tevap=50 °F
tliq=82 °F
정격 용량 조건 [SI] tcond=25 °C
tevap=10 °C
tliq=28 °C
정격 용량 조건 정보 최대 스트로크 개방, 정상 유입
제품 액세서리 스테퍼 밸브 액세서리
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 전기 조절 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
총 단계 600(풀 스텝)
최대 운전 전류 [A] 0.8 A
최대 이동 시간 속도 [s] [최대] 6 s
최대 이동 시간 속도 [s] [최소] 3 s
최대 작동 압력 [bar] 50 bar
최대 작동 압력 [psig] 725 psig
최대 총 전력 소비 전류 드라이브 [W] 7.2 W
최대 총 전력 소비 전압 드라이브 [W] 7.2 W
최대 허용 듀티 사이클 [%] 100 %
최대OPD [bar] 40 bar
최대OPD [psi] 580 psi
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 KVS 1C
호환 가능한 댄포스 제어기 EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EKF 1A
EKF 2A
MCX 061V
MCX 152V
흡입구 연결 유형 연납 ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality