KVS 1C/2C/3C/5C

자세히 표시
KVS 1C/2C/3C/5C

Shows 5 product(s)

034G7850

전기 조절 밸브, KVS 5C, 바이메탈: 강철/구리

흡입구 연결 유형: 연납 ODF, 배출구 연결 유형: 연납 ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 50, 유입구 사이즈 [in]: 1 1/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 1/8 in

034G7860

전기 조절 밸브, KVS 1C, 바이메탈: 강철/구리

흡입구 연결 유형: 연납 ODF, 배출구 연결 유형: 연납 ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 50, 유입구 사이즈 [in]: 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 5/8 in

034G7950

전기 조절 밸브, KVS 2C, 바이메탈: 강철/구리

흡입구 연결 유형: 연납 ODF, 배출구 연결 유형: 연납 ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 50, 유입구 사이즈 [in]: 7/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 7/8 in

034G7960

전기 조절 밸브, KVS 3C, 바이메탈: 강철/구리

흡입구 연결 유형: 연납 ODF, 배출구 연결 유형: 연납 ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 50, 유입구 사이즈 [in]: 1 1/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 1/8 in

034G7961

전기 조절 밸브, KVS 3C, 바이메탈: 강철/구리

흡입구 연결 유형: 연납 ODF, 배출구 연결 유형: 연납 ODF, 최대 작동 압력 [bar]: 50, 유입구 사이즈 [in]: 1 1/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 1/8 in

보기: