솔레노이드 밸브, EVU 1, 연납, ODF, 1/4 in, 기능: NC

032F9524

기능: NC, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF

제품 세부정보

총 중량 0.125 Kilogram
순중량 0.103 Kilogram
Volume 0.821 Liter
EAN 5702428995191

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 0.12 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Kv 값 [m³/h] 0.1 m³/h
MOPD[bar/psi] Coil Dependent
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 ea5d532d-b171-4661-b0cd-f6cd93d69116
SCIP 서류 제품 이름 EVU 1-8
UK RoHS compliance Out of scope
UL 승인 냉매 R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
기능 NC
냉매 R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 1/4 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
서비스 가능 아니요
수동 운전 옵션 아니요
승인 EAC
LLC CDC TYSK
UR
액츄에이터 시스템 [mm] 9 mm
유입구 사이즈 [in] 1/4 in
유형 명칭 솔레노이드 밸브, 연납
윤활유 호환성 AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
제품 액세서리 솔레노이드 밸브 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변온도 -40 - Coil dependent
중온 범위 [°C] [최대] 105 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 221 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 정보 Defrost max. 130ºC/265ºF
최대 작동 압력 [bar] 70 bar
최대 작동 압력 [psig] 1015 psig
최소ODP [bar] 0 bar
코일 아니요
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 16 pc
형식 EVU 1
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality