EVU solenoid valves are designed to fit into compact refrigeration systems. Available in direct and servo operated versions, they can be applied in liquid, suction, and hot gas lines with fluorinated refrigerants.EVU solenoid valves can be used in many different refrigeration systems and are specially designed for: Commercial refrigeration systems, Refrigeration appliances, Liquid coolers, Ice cube machines, Mobile refrigeration systems, Heat pump systems and Air conditioning units.EVU valves are available in straightway or angleway design. All valves are semi hermetically sealed and are not serviceable. The standard coil is available with 3-core cable connection and DIN plug.EVU valve bodies and coils are ordered separately.
Shows 16 product(s)
솔레노이드 밸브, EVU 6, 연납, ODF, 기능: NC
기능: NC, 유입구 사이즈 [mm]: 12, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF
솔레노이드 밸브, EVU 8, 연납, ODF, 기능: NC
기능: NC, 유입구 사이즈 [mm]: 12, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00, 배출구 연결 유형: 연납, ODF
솔레노이드 밸브, EVU 5, 연납, ODF, 3/8 in, 기능: NC
솔레노이드 밸브, 형식: EVU 5, 기능: NC, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF