R744, CTM 6, HP 1875

032F5673

냉매: R744, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 연결재료: 스테인레스강, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 세부정보

총 중량 11.7 Kilogram
순중량 8.8 Kilogram
Volume 12.712 Liter
EAN 5702428997614

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
E-C 커넥터 최대 차압 [bar] 20 bar
E-C 커넥터 최대 차압 [psig] 290 psi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 06e8a6fa-4afe-4680-81ac-cda616b0214a
SCIP 서류 제품 이름 CTM - CO2 Multi Ejector - P1
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R744
기능 NC
냉매 R744
매질 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
매질 온도 범위 [°C] [최소] -10 °C
매질 온도 범위 [°F] [최대] 122 °F
매질 온도 범위 [°F] [최소] -14 °F
본체재료 알루미늄 합금
부품 프로그램 이름 CTM
브레이징용 커넥터 A 사이즈 [in] 7/8 in
브레이징용 커넥터 A 타입 ODF
브레이징용 커넥터 C 사이즈 [in] 7/8 in
브레이징용 커넥터 C 타입 ODF
브레이징용 커넥터 E 사이즈 [in] 1 1/8 in
브레이징용 커넥터 E 타입 ODF
상대 습도 [% RH] [최대] 100 %
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
서비스 가능 멀티 배출 펌프 예비 부품
승인 PED
cURus
압력 범위 카테고리 고압
액체 용량 - 질량 유량 [kg/h] 0 kg/h
액체 용량 - 질량 유량 [lb/h] 0 lb/h
연결재료 스테인레스강
용량 – 질량 유량 [kg/h] 1875 kg/h
용접용 커넥터 A 사이즈 [in] 3/4 in
용접용 커넥터 C 사이즈 [in] 3/4 in
용접용 커넥터 E 사이즈 [in] 1 in
윤활유 호환성 PAG
POE
이젝터 재질 황동
제품군 Multi ejectors
제품명 CTM 고압 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -10 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -14 °F
질량 유량 용량 [lb/h] 4134 lb/h
질량 유량 이젝터 1[kg/h] 125 kg/h
질량 유량 이젝터 1[lb/h] 275.5 lb/h
질량 유량 이젝터 2[kg/h] 250 kg/h
질량 유량 이젝터 2[lb/h] 551 lb/h
질량 유량 이젝터 3[kg/h] 500 kg/h
질량 유량 이젝터 3[lb/h] 1102 lb/h
질량 유량 이젝터 4[kg/h] 1000 kg/h
질량 유량 이젝터 4[lb/h] 2204 lb/h
질량 유량 이젝터 5[kg/h] 0 kg/h
질량 유량 이젝터 5[lb/h] 0 lb/h
질량 유량 이젝터 6[kg/h] 0 kg/h
질량 유량 이젝터 6[lb/h] 0 lb/h
질량 유량 조건 R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
최대 시험 압력 [bar] 200 bar
최대 시험 압력 [psig] 2716.6 psig
최대 작동 압력 [bar] 140 bar
최대 작동 압력 [psig] 2030 psig
최대OPD [bar] 90 bar
최대OPD [psig] 1221 psig
최소 OPD [bar] 0.1 bar
최소 OPD [psig] 1.36 psig
커넥터 A 기능 고압 유입구
커넥터 B 기능 고압 유입구 측정
커넥터 C 기능 흡입 유입구
커넥터 D 기능 흡입 유입구 측정
커넥터 E 기능 수액기 배출구
커넥터 F 기능 수액기 배출구 측정
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
표준 커넥터 EN 10220
형식 CTM 6

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality