CTM 멀티 배출 펌프 솔루션

Shows 2 product(s)

032F5673

R744, CTM 6, HP 1875

냉매: R744, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 연결재료: 스테인레스강, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

032F5683

R744, CTM 1, LE 200

냉매: R744, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 연결재료: 스테인레스강, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1