솔레노이드 밸브, EVRA 3

032F3050

솔레노이드 밸브, 형식: EVRA 3, 기능: NC, 흡입구 연결 유형: 플랜지, 배출구 연결 유형: 플랜지

제품 세부정보

총 중량 0.902 Kilogram
순중량 0.84 Kilogram
Volume 1.182 Liter
EAN 5702422027928

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 0.27 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 값 [m³/h] 0.23 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP 서류 제품 이름 EVRA EVRAT
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
기능 NC
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
방향 일자형
배출구 연결 유형 플랜지
밸브 작동 직접
본체재료 쾌삭강
부품 프로그램 이름 EVRA / EVRAT
서비스 가능 솔레노이드 밸브 예비 부품
수동 운전 옵션 아니요
승인 C UL US 등록
EAC
LLC CDC TYSK
액츄에이터 시스템 [mm] 13.5 mm
오리피스 사이즈 [mm] 3 mm
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유형 명칭 솔레노이드 밸브
제품 액세서리 플랜지
솔레노이드 코일 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 밸브
주변 온도 범위 [°F] [최대] 175 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변온도 -40 - 80 °C
중온 범위 [°C] [최대] 105 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 221 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 정보 제상 최대 130°C/265°F
최대 작동 압력 [bar] 42 bar
최대 작동 압력 [psig] 610 psig
최대OPD[bar] 10W AC 21 bar
최대OPD[bar] 12W AC 25 bar
최대OPD[bar] 20W DC 14 bar
최대OPD[psi] 14W AC 300 psi
최소ODP [bar] 0.2 bar
최소ODP [psi] 2.9 psi
코일 아니요
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 EVRA 3
흡입구 연결 유형 플랜지

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality