Shows 24 product(s)
솔레노이드 밸브, EVRST 20
기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 5.2, Kv 값 [m³/h]: 4.5
솔레노이드 밸브, EVRS 3
기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 0.27, Kv 값 [m³/h]: 0.23
솔레노이드 밸브, EVRST 10
기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 1.7, Kv 값 [m³/h]: 1.5
솔레노이드 밸브, EVRST 15
기능: NC, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Cv 값 [gal/min]: 3.1, Kv 값 [m³/h]: 2.7