모터 운전 밸브, ICMTS 20B, 강철

027H1086

배출구 연결 사이즈 [mm]: 25, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 2.4, 최대 작동 압력 [bar]: 140

제품 세부정보

총 중량 2.42 Kilogram
순중량 2.297 Kilogram
Volume 3.473 Liter
EAN 5702428237208

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 2.78 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 값 [m³/h] 2.4 m³/h
REACH 후보 목록 물질 No
개방/폐쇄 시간 [s] 3 s
구분 Art. 4, par. 3
냉매 R744
방향 일자형
배출구 연결 사이즈 [in] 1 in
배출구 연결 사이즈 [mm] 25 mm
배출구 연결 유형 버트 용접
밸브 작동 직접
본체재료 강철
부품 프로그램 이름 ICMTS
서비스 가능 ICMTS 예비 부품
수동 운전 옵션 ICAD 설정 경유
다기능 도구 경유
연결재료 강철
연결표준 EN 10220
온도 범위 [°C] [최대] 120 °C
온도 범위 [°C] [최소] -60 °C
온도 범위 [°F] [최대] 248 °F
온도 범위 [°F] [최소] -76 °F
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 연결 사이즈 [in] 1 in
유입구 연결 사이즈 [mm] 25 mm
유체그룹 1
적용 분야 초임계 CO2 시스템
제품 액세서리 ICAD 액세서리
ICM / ICS / ICLX 액세서리
제품군 Expansion valves
제품명 모터 운전 밸브
제품의 설명 고압 팽창 모터 밸브
최대 작동 압력 [bar] 140 bar
최대 작동 압력 [psig] 2030 psig
최대OPD [bar] 90 bar
최대OPD [psig] 1305 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 ICMTS 20B
호환 가능한 댄포스 제어기 EKC 326A
흡입구 연결 유형 버트 용접

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality