Shows 5 product(s)
모터 운전 밸브, ICMTS 20 A33, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 25, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.2, 최대 작동 압력 [bar]: 140
모터 운전 밸브, ICMTS 20A, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 25, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.6, 최대 작동 압력 [bar]: 140
모터 운전 밸브, ICMTS 20B, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 25, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 2.4, 최대 작동 압력 [bar]: 140
모터 운전 밸브, ICMTS 20C, 강철
배출구 연결 사이즈 [mm]: 25, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 4.6, 최대 작동 압력 [bar]: 140
Actuator, ICAD 600A-TS
형식: ICAD 600A-TS, 제품 용도: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33