파일럿 밸브 몸체, CVH, G, 1/4

027F1160

최대 작동 압력 [bar]: 65.0, 온도범위 [°C]: -50 - 120, 연결 사이즈 [mm]: 13, 연결유형: G, 연결재료: 강철

제품 세부정보

총 중량 0.37 Kilogram
순중량 0.346 Kilogram
Volume 0.315 Liter
EAN 5702422025481

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
구분 Art. 3, par. 3
내, 외부 연결 외부
냉매 R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
본체재료 강철
부품 프로그램 이름 CVH
ICLX
ICM
ICS
상표 ICV Flexline
서비스 가능 ICM / ICS / ICLX 예비 부품
승인 EAC
LLC CDC TYSK
연결 사이즈 [in] 1/4
연결 사이즈 [mm] 13 mm
연결유형 G
연결재료 강철
연결표준 ISO 228-1
온도 범위 [°C] [최대] 120 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 248 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유체그룹 1
제품 액세서리 ICM / ICS / ICLX 액세서리
제품 용도 CVC
CVH
CVK
CVM
CVMM
CVP
CVPP
EVM
ICS 25-65
CVMH
CVMO
CVMP
CVMT
PMC
CVPM
CVQ
CVT
제품군 Press. and temp. regul. valves
제품명 파일럿 밸브
제품의 설명 파일럿 밸브 몸체
최대 작동 압력 [bar] 65 bar
최대 작동 압력 [psig] 943 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 32 pc
형식 CVH

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality