자세히 표시
CVH

Shows 5 product(s)

027F1047

파일럿 밸브 몸체, CVH, 버트 용접

최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -50 - 120, 연결 사이즈 [mm]: 10, 연결유형: 버트 용접, 연결재료: 강철

027F1090

파일럿 밸브 몸체, CVH, 용접

최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -50 - 120, 연결 사이즈 [mm]: 15, 연결유형: 용접, 연결재료: 강철

027F1091

파일럿 밸브 몸체, CVH, 소켓 용접

최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -50 - 120, 연결 사이즈 [mm]: 15, 연결유형: 소켓 용접, 연결재료: 강철

027F1159

파일럿 밸브 몸체, CVH, NPT

최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -50 - 120, 연결 사이즈 [mm]: 13, 연결유형: NPT, 연결재료: 강철

027F1160

파일럿 밸브 몸체, CVH, G, 1/4

최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -50 - 120, 연결 사이즈 [mm]: 13, 연결유형: G, 연결재료: 강철

보기: